1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน สกรู ล่าง 40 มม

เกจวัดความดัน สกรู ล่าง 40 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 689.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัดความดัน สะดวกสำหรับการจัดการ ความดันลม ที่ใช้โดยติดกับท่ออากาศหรืออุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
·แนบ ผลิตภัณฑ์ นี้กับท่ออากาศหรืออุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ ความดันลม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ชิ้นส่วนท่ออากาศ

รหัสสินค้า
APG-1
APG-2
APG-3
APG-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความสูงของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
(ก.)
มิเตอร์วัดไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ขนาดเกลียว)
(มิลลิเมตร)
ขนาดของประแจที่ใช้
(มิลลิเมตร)
เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ตำแหน่ง ของ สกรูติดตั้ง

฿ 689.26

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 4055231004011Rc (PT) 1/8ภายใต้ มิเตอร์วัดไฟ

฿ 999,999,999.00

SKJ TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 4040401004011Rc (PT) 1/8ด้านหลังของ มิเตอร์วัดไฟ

฿ 999,999,999.00

SKJ TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5560271405014Rc (PT) 1/4ภายใต้ มิเตอร์วัดไฟ

฿ 999,999,999.00

SKJ TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 5050451605014Rc (PT) 1/4ด้านหลังของ มิเตอร์วัดไฟ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดความดัน ทั่วไป ช่วง ความดัน(Mpa) 0 ถึง 1.0 ความลาดเอียงขั้นต่ำ(Mpa) 0.1
การใช้งาน การวัด ความดัน การไหลของก๊าซและ ความดัน ช่วงการวัด(hPa) 0-1 รายละเอียดการ การใช้งาน ชิ้นส่วนท่อลม
ฟังก์ชั่น 1 แนบ ผลิตภัณฑ์ นี้เข้ากับท่อลมหรืออุปกรณ์เพื่อตรวจสอบ ความดันลม