รถบรรทุก มือ ดรัม/ถังน้ำมัน พร้อมเครื่อง สมดุล (พร้อม สเกลวัด)

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เป็นรถบรรทุกมือกลองที่มีมิเตอร์ในตัวที่มีโหลดเซลล์ที่มีความแม่นยำสูง
    ·ใช้งานง่ายจัดตำแหน่ง หัวจับ ดรัม/ถังน้ำมัน ให้ตรงกับ ดรัม/ถังน้ำมัน และขยับ ก้านโยก แม่แรง ไฮดรอลิก เบา ๆ เพื่อยกและวัดได้อย่างราบรื่น
    ·วัสดุ
    ·สามารถใช้สำหรับการจัดการน้ำหนักของวัตถุดิบในถังเหล็ก
    ·ไม่ใช่สำหรับการรับรองธุรกรรม
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·วัสดุ
    ·สำหรับการจัดการน้ำหนักของวัตถุดิบในถังเหล็ก
    ·ไม่ใช่สำหรับการรับรองธุรกรรม
    · ดรัม/ถังน้ำมัน น้ำหนักสูงสุดสามารถรับน้ำหนักได้:ดรัม/ถังน้ำมัน 200 ลิตร(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน 572 มม), ดรัม/ถังน้ำมัน หัว เหล็กกล้า แน่น.(ยึดอยู่กับที่ - ประเภท ดรัม/ถังน้ำมัน แผ่นเพลท ด้านบน), ดรัม/ถังน้ำมัน หัว เปิด เหล็กกล้า .(ดรัม/ถังน้ำมัน แผ่นเพลท ด้านบนแบบถอดได้)< สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS Z 1600/1601>
    ·ใช้บน พื้นผิว ถนนเรียบและ ตัน

    คุณสมบัติ

    ● นี่คือยานพาหนะชั่งน้ำหนักแบบดรัมที่มีเครื่องมือชั่งน้ำหนักแบบรวมที่มีชุดโหลดเซลล์ความแม่นยำสูง
    ● ใช้งานง่าย: คุณสามารถยกและชั่งน้ำหนักมันได้อย่างราบรื่นโดยจัดตำแหน่งหัวจับดอกดรัมกับดรัมและใช้งานการยกระดับแม่แรงไฮดรอลิก
    ● สามารถใช้สำหรับการบรรจุการชั่งน้ำหนักของ วัสดุ ของเหลวและตรวจสอบปริมาณที่เหลืออยู่
    ● สามารถใช้สำหรับการควบคุมน้ำหนักภายใน ดรัม/ถังน้ำมัน และ วัสดุ
    ● สำหรับการทำธุรกรรมอื่นที่ไม่ใช่ข้อพิสูจน์

    สเปค

    ● โหลดไฟฟ้า เท่ากัน (กก.): 250
    ● ความกว้าง ล้อ หน้า (มม.): 622
    ● ความกว้างรวม x ความยาวทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มม.): 820 × 800 × 1090
    ● สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มม.): 310
    ● บังคับ ดรัม/ถังน้ำมัน: 200 L (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน: 572 มม.) ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JISZ1600 / 1601
    ● ล้อ: ล้อ หน้า ยูรีเทน 200 มม., ล้อ หลัง ยาง 125 มม
    ● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่แห้ง (แบตเตอรี่แห้ง AA x 4 ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    ● เวลาทำงานของแบตเตอรี่: ประมาณ 73 ชั่วโมงในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง (เมื่อใช้ ถ่าน แห้งอัลคาไลน์)
    ● น้ำหนักสูงสุด: 250 กิโลกรัม
    ● สเกลวัด: 100 กรัม