รถยก Bishamon BX

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Bishamon MobiLift - โต๊ะยกของแบบขากรรไกร ไฮดรอลิกแบบใช้ไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· สร้างเพื่องานรับน้ำหนักมาก พร้อมลูกกลิ้งขากรรไกรเพื่อความมั่นคงสูงสุด
· ลูกล้อและล้อคุณภาพสูงเพื่อให้หมุนกลิ้งได้ยอดเยี่ยม
· เบรกลูกล้อใช้งานด้วยเท้า
· ขาล็อคขากรรไกรสำหรับงานรับน้ำหนักมาก
· เคลือบสีฝุ่นทนทาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตั้งแต่ชั้นวางของในร้านค้าปลีกไปจนถึงการยกและเคลื่อนย้ายวัสดุโรงงานและปฏิบัติการผลิต MobiLifts สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้
A lifter that is easy to use for moving in factories, distribution centers, etc.

BX-15

Lever-style Lowering Control
Product Specifications
- Lifting method: Foot-operated hydraulic type
- Flexible Casters, Flexible Casters with Stoppers, 1 Each, Fixed Casters 2
- With overload prevention device
- Country of origin: Taiwan
| Part number | Maximum Capacity (kg) | Table dimension (mm) width x length | Table height (mm) | Number of Pumps To Max Height (times) | Wheel diameter D (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX-15 | 150 | 450 x 700 | 215 - 733 | 15 | 100 (rubber) | 33 |
| BX-25 | 250 | 500 x 813 | 290 - 867 | 25 | 100 (rubber) | 69 |
| BX-50 | 500 | 518 x 1010 | 438 - 998 | 50 | 150 (Urethane) | 112 |
| BX-75 | 750 | 518 x 1010 | 438 - 998 | 67 | 150 (Urethane) | 115 |
Warning
Do not move with the table raised while luggage is loaded.
Recommended product
This page is Bishamon Lifter BX (manual type) (foot pedal type), part number BX-15.
You can find the specification information about model number BX-15 in this page.
Please note that the specifications and dimensions of some model numbers may not be fully available, so please see the manufacturer's catalog for details.