รถลากจูง

แบรนด์ :
KOLEC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [รายละเอียดจำเพาะ]
    - ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ: ที่นั่ง/ทางเดิน
    - ความสามารถในการลากจูงสูงสุด: 2000/3000 กก.
    - ความเร็วสูงสุด (ขณะไม่บรรทุก): 12/12.5กม./ชม.
    - ความเร็วสูงสุด (บรรทุก): 8.0กม./ชม.
    - รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด: 1730/1750 mm
    - ความยาว: 1630/1730 mm
    - ความกว้าง: 900/905 mm
    - ความสูง: 1190 mm
    - ฐานรอง/แผ่นรอง ล้อ: 1050/1150 mm
    - เหยียบ: 780 mm
    - ความสูง ขั้น: 205/305 mm
    - ระยะห่างจาก สายดิน ขั้นต่ำ: 80/90 mm
    - น้ำหนักใช้งาน: 485/500/515 Kg
    - มอเตอร์ ขับเคลื่อน: ขดลวดซีรีส์ 2kw 48 V
    - ตัวควบคุม มอเตอร์: ทรานซิสเตอร์ สับ
    - ระบบ ขยายเบรคภายใน ล้อ หลัง: จารึกด้านหลัง
    - ยางหน้า: 3.50-5
    - ยางหลัง: 4.00-8 (4P)
    - เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่: การชาร์จแบบคงที่อัตโนมัติ