ชุดเทปตีนตุ๊กแก, ชนิดกาวเหนียวแน่น

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายพานรัดพร้อมชุดตะขอและห่วงเทปยึดติดแบบมาตรฐานที่มีแรงยึดเกาะสูง
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงของกาวยังคงอยู่เป็นเวลานานหลังจากการใช้งาน แม้ในอุณหภูมิสูงถึง 80°C หรือความชื้นสูง
เทปตีนตุ๊กแก ทำจากโพลีเอสเตอร์ 100% เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์จึงมีน้ำหนักเบาและสามารถตัดให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ
· มีคุณสมบัติเหนือกว่าในด้านความทนความร้อน กันน้ำ และกันรังสีอัลตราไวโอเลตเมื่อเทียบกับเทปไนล่อนทั่วไป
· พื้นผิวด้านหลังมาพร้อมกับเทปสองหน้าอะคริลิคที่มีความแข็งแรง
· ตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ, ลอกกระดาษรองออกและกดลงบนวัตถุเพื่อการยึดติดที่แข็งแรง
[การใช้งาน]
· การยึดชิ้นส่วนอุตสาหกรรม, การติดวัสดุ, วัสดุก่อสร้าง ฯลฯ
· "ใช้งานง่ายและถอดออกได้ง่าย" เป็นคุณสมบัติของเทป "ตะขอและห่วง" ที่มีให้เลือกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสมบัติ
● หลังจากวางมันแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการยึดเกาะเป็นเวลานานที่อุณหภูมิสูง 80 ° C และภายใต้ความชื้นสูงสเปค
● ความหนา: (ตะขอ) 2.8 มม. (ห่วง) 3.4 มม● รวมถึง ตะขอ และห่วงแต่ละ มิเตอร์วัดไฟ 1
● ชนิด กาว แข็งแกร่ง
วัสดุ
● โพลีเอสเตอร์● กาว: อะคริลิค พิเศษ ( กาว แข็งแกร่ง)