เทป พันสาย สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบ ตะขอ และห่วง 2 หน้า

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • อย่าทิ้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ 80 ° C ขึ้นไปหรือโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานอาจมี ข้อต่อ ตรงกลางเราขอความเข้าใจ(ไม่เป็นปัญหาในการใช้งาน)

รายละเอียดสินค้า

เทปกาวสองหน้าและห่วงที่มีตะขอด้านหนึ่งและห่วงอีกด้านหนึ่ง
[คุณสมบัติ]
· โพลีเอสเตอร์ 100%
· ทนความร้อน น้ำและทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับสายรัดสองด้านทั่วไปที่ทำจาก ไนล่อน หรือ โพลีโพรพีลีน
·สามารถใช้กลางแจ้งได้ยังยอดเยี่ยมในด้าน ความทนทาน ในการใช้งานซ้ำ ๆ
· เทป สามารถตัดเป็นความยาวที่ต้องการด้วย กรรไกร ก่อนใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ สำหรับมัดสายไฟท่อม้วนกล่องและกระเป๋าแทนการใช้เชือกหรือเชือก

คุณสมบัติ

● ตะขอ เกี่ยวกับ เทป เวทย์มนตร์ด้านเดียว / สองด้าน? กับห่วงด้านหนึ่ง
● ความทนทาน เป็นเลิศและใช้งานกลางแจ้งได้หลายปี

สเปค

● ประเภทสองด้าน
● กำลังรับแรง ความแข็งแรงต่อแรงเฉือน: 4.9 N / cm2

วัสดุ

● ตะขอ ด้านข้าง: โพลีเอสเตอร์ 
● ด้านห่วง: โพลีเอสเตอร์

คำเตือน

● อาจมีรอยต่อในระหว่าง โปรดเข้าใจ. (ไม่มีปัญหาในการใช้งาน)