ฟรีเทปผูกตะขอและห่วง

ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
- อย่าทิ้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ 80 ° C ขึ้นไปหรือโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานอาจมี ข้อต่อ ตรงกลางเราขอความเข้าใจ(ไม่เป็นปัญหาในการใช้งาน)
รายละเอียดสินค้า
ชุดประกอบที่ใช้ ตะขอ และห่วงแบบอิสระที่มี หูหิ้วแม่พิมพ์ ด้านหนึ่งและห่วงอีกด้านหนึ่ง
[คุณสมบัติ]
· ทนความร้อน ดีกว่ากันน้ำและทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตเนื่องจากเป็น เทป สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต แบบ ตะขอ และห่วงที่ทำจาก โพลีเอสเตอร์ 100%
·สามารถใช้กลางแจ้งได้
·สามารถตัด เทป ตามความยาวที่ต้องการเพื่อทำแถบ ผูก 5 เส้น
·ใช้ "เวทมนตร์ฟรี" ที่ใบหน้าเดียวกันติดกัน
· อุปกรณ์เสริม:25 หัวเข็มขัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ สำหรับมัดสายไฟท่อม้วนกล่องและกระเป๋าแทนการใช้เชือกหรือเชือก
·การผูกไม้ แบบเหลี่ยม และวัตถุดิบ วัสดุ ง่าย ๆ หรือการยึดสิ่งของในสต็อก
คุณสมบัติ
● ชุดสายรัดที่ใช้ เทป เวทย์ฟรีที่มี หูหิ้วแม่พิมพ์ และห่วงด้านหนึ่งสเปค
● ความหนา (มม.): 2.5● กำลังรับแรง ความแข็งแรงต่อแรงเฉือน: 7.8 N / cm2