เทป เข้าเล่มเมจิกแบนด์ 2 หน้า

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • อย่าทิ้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ 80 ° C ขึ้นไปหรือโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานอาจมี ข้อต่อ ตรงกลางเราขอความเข้าใจ(ไม่เป็นปัญหาในการใช้งาน)

รายละเอียดสินค้า

สายพาน เข้าเล่มที่มี ตะขอพลาสติก ด้านหนึ่งและห่วงอีกด้านหนึ่ง
[คุณสมบัติ]
·แรง ความแข็งแรงต่อแรงเฉือน แรงดึง:30.4 N / cm2 วัสดุ - พื้นผิว ตะขอ:โพลีโพรพีลีน (PP) / พื้นผิว ห่วง:ไนล่อน
· Cable Ties/ เคเบิ้ลไทร์/สายรัดพลาสติก ซึ่งใช้ MAGILOCK ที่ทำจากพลาสติก
·มีความสามารถในการยึดเกาะและการยึดที่ดีเยี่ยมด้วย ตะขอ พลาสติกที่แขวนอยู่บนเส้นใย ไนล่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ สำหรับมัดสายไฟท่อม้วนกล่องและกระเป๋าแทนการใช้เชือกหรือเชือก
·สะดวกสำหรับการยึดสายไฟ HOSES ฯลฯ ชั่วคราว
* อย่าทิ้งไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ 80 ° C ขึ้นไปหรือโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน
* อาจมี ข้อต่อ ตรงกลาง (ไม่ถือเป็นปัญหาในการใช้งาน)

คุณสมบัติ

● ตะขอพลาสติกที่ด้านเดียว / สองด้านเทปเกี่ยวสายรัดตะขอและห่วงพร้อมห่วงผ้าที่ด้านหนึ่ง

สเปค

● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 20 x 1.5
● ความหนา (มม.): 2
● ประเภทสองด้าน
● กำลังรับแรง ความแข็งแรงต่อแรงเฉือน: 30.4 N / cm2

วัสดุ

● ตะขอ พื้นผิว: โพลีโพรพีลีน (PP)
● ด้านห่วง: ไนล่อน

คำเตือน

● อาจมีรอยต่อในระหว่าง โปรดเข้าใจ. (ไม่มีปัญหาในการใช้งาน)