(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RAC-2 |
RAC-3 |
TKM-1 |
TKM-2 |
TKM-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ตามยาว (มิลลิเมตร) |
ด้าน (มิลลิเมตร) |
มือจับ ส่วน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,853.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 95 | 110 | 370-5943 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,099.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 220 | 110 | 165 | 370-5951 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,061.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 205 | 100 | 150 | 370-6478 | 1 ชิ้น | ||
฿ 26,480.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 255 | 150 | 375 | 370-6486 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,707.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 90 | 130 | 370-6494 | 1 ชิ้น |
ชุด สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต สายพาน ทางเดียวราคาประหยัด
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งสายพานบนตัวยึดได้ด้วยการสั่งงานด้วยสัมผัสเดียวเพื่อการยึดที่รวดเร็ว
ง่ายต่อการขันอีกครั้งเมื่อขันครั้งเดียว
·สามารถตัด สายพาน ตามความยาวที่ต้องการสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มี รูปทรง และขนาดใดก็ได้
· สายพาน สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต มี กลไก เฟืองวงล้อ เพื่อการขันให้แน่นโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
·รุ่น RAC น้ำหนักเบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยึดน้ำหนักด้วย สายพาน หรือลดต้นทุนการขนส่งทางเดียว
·สำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าที่มีรูปร่างซับซ้อนเช่นเดียวกับสินค้าที่มีขนาดหรือน้ำหนักทำให้ไม่สามารถผูกมัดได้ด้วยวิธีการทั่วไป
·สำหรับการรักษาความปลอดภัยการเฆี่ยนและการผูกมัดการขนส่งสินค้า
รหัสรุ่น |
---|
RAC-2 |
RAC-3 |
TKM-1 |
TKM-2 |
TKM-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ตามยาว (มิลลิเมตร) |
ด้าน (มิลลิเมตร) |
มือจับ ส่วน (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,853.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 95 | 110 | 370-5943 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,099.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 220 | 110 | 165 | 370-5951 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,061.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 205 | 100 | 150 | 370-6478 | 1 ชิ้น | ||
฿ 26,480.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 255 | 150 | 375 | 370-6486 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,707.00 |
BELT TYPE LOAD HUGGERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 260 | 90 | 130 | 370-6494 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง