(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็ตไขควงแบบมือจับนิ่ม (พร้อมแม่เหล็ก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,946.03 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TD2798
TD798
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เพลาทะลุ ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 2,295.48

GRIPSCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน มี รูทะลุ ประเภท 373-8485

฿ 1,946.03

GRIPSCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NA - 373-8540

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานส่วนปลาย
    ฟิลลิป (+) / แบน (-)
  • ขนาดปลาย / Phillips (+)
    หมายเลข 1 / หมายเลข 2 / หมายเลข 3
  • ขนาดปลาย/หัวแบน (-) ความกว้างใบมีดลบคม (มม.) B1
    6 / 8 / 5.5
  • ความยาวเพลา L (มม.)
    100 / 150 / 75 / 25
  • การจำแนกประเภทตามตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/เป็นชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    มี
  • โคน
    NA
  • ประเภทด้ามจับ
    ยาง
  • ขนาดปลาย/หัวแบน (-) ความหนาของใบมีดลบคม (มม.) B2
    0.8 / 1.1 / 0.75 / 0.95
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    (+)หมายเลข 1, 2, 3, (-) 5.5, 6, 8, ม่อต้อ (+) เบอร์ 2, (-) 6
  • คลองเลื่อย เนื้อหา (รายการ)
    8
  • คุณสมบัติ
    วัสดุแกนคือ Cr-V ด้ามจับน้ำหนักเบา ไม่เหนียว และทำจากเรซิ่นอีลาสโตเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ปลาย ใบมีดลบคม
    ด้วยแม่เหล็ก
  • มวล(g / คลองเลื่อย)
    1000

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุเพลา คือ Cr-V
· ตัวมือจับ มีน้ำหนักเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะและใช้อีลาสโตเมอร์เรซิ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัสรุ่น
TD2798
TD798
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เพลาทะลุ ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 2,295.48

GRIPSCREWDRIVERS 1 ชิ้น 1 วัน มี รูทะลุ ประเภท 373-8485

฿ 1,946.03

GRIPSCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน NA - 373-8540

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●ตัวจับชิ้นงาน มีน้ำหนักเบาไม่มีความรู้สึกเหนียวและพลาสติก อีลาสโตเมอร์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถูกนำมาใช้

สเปค

●คลองเลื่อย เนื้อหา:yNo.1, 2, 3, u5.5, 6, 8, stubby yno.2, u6
●คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 8
●ขอบ ใบมีดลบคม:ด้วย แม่เหล็ก

วัสดุ

●เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม