(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงแบบนิ่ม (แบบด้ามสั้นมีแม่เหล็ก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 254.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
D9M-625
D9P-125
D9P-225
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 รหัสของทรัสโก้

฿ 254.00

NEP GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 11 วัน แบน (-) - 6 0.8 373-3963

฿ 254.00

NEP GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 11 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - - 373-3971

฿ 254.00

GRIPSCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - - 373-3980

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวเพลา L (มม.)
    25
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    มี
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    ยาง
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    75
  • มวล(ก.)
    40
  • คุณสมบัติ
    วัสดุแกนคือ Cr-V ด้ามจับน้ำหนักเบา ไม่เหนียว และทำจากเรซิ่นอีลาสโตเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ปลาย ใบมีดลบคม
    ด้วยแม่เหล็ก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุเพลา คือ Cr-V
· ตัวมือจับ มีน้ำหนักเบา ไม่เหนียวเหนอะหนะและใช้อีลาสโตเมอร์เรซิ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือช่างพื้นฐาน

รหัสรุ่น
D9M-625
D9P-125
D9P-225
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+) ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ขนาดปลาย/แบน (-) ความหนาของใบมีด (มม.) B2 รหัสของทรัสโก้

฿ 254.00

NEP GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 11 วัน แบน (-) - 6 0.8 373-3963

฿ 254.00

NEP GRIP SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 11 วัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 1 - - 373-3971

฿ 254.00

GRIPSCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ฟิลลิป (+) หมายเลข 2 - - 373-3980

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1