(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัดคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเรซินและคอนกรีตกำลังสูงใบมีดลบคม เลเซอร์เทอร์โบที่มีคมตัดที่ยอดเยี่ยมปลาย เพชรได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับการตัดเสาไฟฟ้า (พร้อม เหล็กกล้า )
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | ใช้ | คอนกรีต และปูน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 358 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 3.2 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 30.5 | ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) | 8 |
ประเภทรายละเอียด | ตัด คอนกรีต (สำหรับเครื่องยนต์) | แหวนที่แนบมา(มม.) | 20/22 / 25.4 | JAN Code | 4936091015523 |
คุณสมบัติ | ใบมีดเลเซอร์เทอร์โบที่มีคมตัดที่ยอดเยี่ยม ปลายเพชรได้รับการออกแบบและพัฒนาสำหรับการตัดเสาไฟฟ้า (พร้อมแท่งเหล็ก) สินค้าประเภทเซ็กประเภทกลุ่มที่เน้นความล้ำสมัย | การใช้งานตามวัตถุประสงค์ | ตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น คอนกรีตเรซิน และคอนกรีตความแข็งแรงสูง | ปลายหัวแร้งบัดกรี เทอร์โบนำมาใช้ | การแนะนำของปลายเทอร์โบ (เศษที่ไม่สม่ำเสมอ) ช่วยลดพื้นที่สัมผัสของวัสดุที่ใช้ทำงานและความต้านทานที่ใช้กับส่วนปลาย ส่งผลให้ได้การัดที่คมชัดยิ่งขึ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง