(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มม.) 70 เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) 25.4
จำนวนฟลุต (ชิ้น) 72
วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 70 | การใช้งาน | สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 | จำนวนฟลุต | 72 | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ความเผื่อ ขนาด รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) | ±0.31 | ความเผื่อ มิติของเส้นผ่าศูนย์กลางรู | H7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FMB005 ในชุด ร่อง เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ สล็อต FMB 70 diam.(72 ใบมีด), ไม่เคลือบ
รหัสสินค้า |
---|
FMB006 |
FMB007 |
FMB008 |
FMB009 |
FMB010 |
FMB011 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความ ความเผื่อ มิติความหนา (มิลลิเมตร) | การสั่นสะเทือนที่ด้านข้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,045.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.6 | ±0.02 | 0.16 | ||
฿ 1,015.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.7 | ±0.02 | 0.12 | ||
฿ 1,015.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.8 | ±0.02 | 0.12 | ||
฿ 1,015.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.9 | ±0.02 | 0.12 | ||
฿ 985.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1 | ±0.02 | 0.12 | ||
฿ 1,015.00 | 1 ชิ้น | 46 วัน | 1.1 | ±0.02 | 0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง