(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
น้ำหนักเบา และติดตั้ง กลไก ทดสอบขนาดกะทัดรัด ใช้ช่วงอัตโนมัติในการวัดกระแส DC/AC ที่ 400 A และแรงดัน DC/AC ที่ 450 V มาพร้อมฟังก์ชันเก็บข้อมูล มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปรับศูนย์อัตโนมัติ ด้วยกริ่ง ความนำไฟฟ้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ แบบดิจิตอล (สำหรับ การ วัดกระแสสลับ / ไฟฟ้ากระแสตรง ) | แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) | 450 | กระแสไฟฟ้า(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) | 600 | กระแสไฟฟ้า(ก) | 450 | ความต้านทาน(Ω) | 400 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 48 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 33 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 175 |
พาวเวอร์ซัพพลาย | UM-4(1.5V)X2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ วัดได้ | สูงสุด ⌀25 mm | JAN Code | 4986702101121 |
มวล(ก.) | ประมาณ 150 | ช่วง DCA | 400 A (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) | ความละเอียด DCA | 0.1 A (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) |
ความแม่นยำ DCA | 0-400 A ± 3.0% + 3dgt (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) | ช่วง ACA | 400 A (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) | ความละเอียด ACA | 0.1 A (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) |
ความแม่นยำ ACA | 0-400 A ± 3.0% + 3dgt (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) | ช่วง ACV | 450 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) | ความละเอียด ACV | 0.1 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) |
ความแม่นยำ ACV | ±2.0%+3dgt (ดูรายละเอียดที่แท็บบนโครงร่างภาพวาด) | ช่วง DCV | 450 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) | ความละเอียด DCV | 0.1 V (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) |
ความแม่นยำ DCV | ±2.0%+3dgt (ดูรายละเอียดที่แท็บบนโครงร่างภาพวาด) | ช่วงความต้านทาน | 400 Ω (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่แท็บไดอะแกรมภายนอก) | ความต้านทาน ความละเอียด | 0.1 Ω (สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ แท็บ ไดอะแกรมภายนอก ) |
ความต้านทาน งานละเอียด | Conduction Buzzer <50 Ω (อ้างถึงแท็บแผนผังภายนอกสำหรับรายละเอียด) | คุณสมบัติ | น้ำหนักเบา และติดตั้ง กลไก ทดสอบขนาดกะทัดรัด ใช้ช่วงการวัดอัตโนมัติ DC/AC กระแสไฟฟ้า 400 และ DC/AC แรงดันไฟฟ้า 450 ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ปรับศูนย์อัตโนมัติ มาพร้อมกับ Buzzer การนำไฟฟ้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน QT-4400 ในชุด แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ ดิจิตอล AC/DC QT-4400
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง