(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มิเตอร์วัดไฟ การสั่นสะเทือนแบบดิจิตอลที่สามารถบันทึกลงใน SD Card
[คุณสมบัติ]
· SD Card สามารถเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เพื่อบันทึกข้อมูลและแก้ไข / จัดการข้อมูล ค่า การวัดจาก PC ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถวัดความเร็วในการสั่น (mm / s) และความเร่ง (m / s²) ได้
·ด้วย ค่า มีประสิทธิภาพ (RMS) การระงับสูงสุดและฟังก์ชันการเก็บ ค่า MAX
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ งานซ่อมบำรุง และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เครื่องจักร อุตสาหกรรม ฯลฯ
·สำหรับการวินิจฉัยความล้มเหลวของอุปกรณ์ทางกล ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ สั่นสะเทือน | ประเภทเครื่อง เครื่องวัดความเร็วรอบ | สำหรับ การ ใช้การ หน้าสัมผัส | ความละเอียด | ความเร็ว: 0.1 mm / s ความเร่ง: 0.1 m / s2 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±(0.5% + 2dgt) (@ 80 hz / 160 hz、 23 ℃± 5 ℃) | ช่วงการวัด | ความเร็ว (มม. / s): 200 มม. / วินาที (0.5 ถึง 199.9 มม. / วินาที) (ซม. / วินาที): 20 cm / s (0.05 ถึง 19.19 cm / s), ความเร่ง (m / s2): 200 (m / s2) 0.5 ถึง 199.9 m / s (G): 0.05 ถึง 20.39 กรัม | JAN Code | 4986702302474 |
แสดง | จอแสดงผล LCD 4 หลัก | ช่วงความถี่ในการวัด | 10 Hz ถึง 1 khz | รายการวัด | ความเร็วความเร่งค่ารูทค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMS) ค่าสูงสุด (สูงสุด) ค่าสูงสุด (สูงสุด HOLD) |
ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ | ค่า RMS สูงสุดถือขั้นต่ำ | การสุ่มตัวอย่าง | ประมาณ 1 ครั้ง / วินาที | เอาต์พุต ข้อมูล | SD Card/ RS-232C / เอาต์พุต USB |
เมมโมรี่การ์ด | SD Card 1 G สูงสุด 16 G | ฟังก์ชั่น นาฬิกา | แบบฝัง (ปี / เดือน / วัน / ชั่วโมง: นาที) | ช่วงการวัด | 1-3600 วินาที |
สภาพแวดล้อมการ การใช้งาน | อุณหภูมิ: 0 ถึง 50 ° C ความชื้น: 80% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น) | สภาพแวดล้อมการจัดเก็บ | อุณหภูมิ: 0 ถึง 40 ° C ความชื้น: 10-85% RH (แต่ไม่มีการควบแน่น) | พาวเวอร์ซัพพลาย | ขนาด AA x 6 ก้อน (แนะนำให้ ถ่าน อัลคาไลน์) 9 V DC (* หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ขนาด(มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก: 203 × 76 × 38; ส่วน เซนเซอร์: φ16 X 37 (สายไฟ 1.2 ม.) | น้ำหนัก(ก.) | ประมาณ 515 | อุปกรณ์เสริม | การ์ด SD (4 gb) / เซ็นเซอร์พร้อมฐานแม่เหล็ก / แบตเตอรี่ / คู่มือ / ตัวเครื่องฮาร์ด |
ขายแยกชิ้นส่วน | หม้อแปลงกระแสสลับ เฉพาะด้าน: รุ่น MTVSM-932, สาย USB: รุ่น สาย USB-01 / สาย RS232C: รุ่น upcb-02 / ซอฟท์แวร์ เฉพาะด้าน: รุ่น SW-U801-WIN |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VB-8205SD ในชุด ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมประเภท เครื่อง บันทึกข้อมูล SD CardVB-8205SD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง