1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย ตัด สเตนเลส II

เลื่อย ตัด สเตนเลส II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,050.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้ ปลาย เซอร์เม็ต ทที่ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยมสำหรับการตัดที่ยาวนาน "มีโอกาสเกิดประกายไฟน้อยกว่า", "มีโอกาสเกิดการเผาไหม้น้อยกว่า" และ "ความเร็วตัดเร็วกว่า" ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
[คุณสมบัติ]
· ด้วยการใช้ " ปลาย เซอร์เม็ต เม็ท" ที่มีความทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม ไม่เพียงแต่ รองรับการใช้งาน กับ สเตนเลส เท่านั้น แต่ยังรวมถึง " แผ่นเหล็กกล้า เหล็กอลูซิงค์ " และ "ผนังโลหะทั้งหมด"
· ด้วย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 305 มม. ไม่เพียงแต่ใช้กับ คัตเตอร์ เลื่อย ชิป IC สูงเท่านั้น แต่ยังใช้กับ เครื่องตัด ความเร็วสูงสำหรับ ล้อ งานลับคม/งานเจียรไน อีกด้วย

คุณสมบัติ

● ชิป IC เซอร์เม็ต ทนทานต่อการสึกหรอดีเยี่ยม ทำให้ตัดได้ยาวนานขึ้น

การใช้งาน

● สำหรับการตัด สเตนเลส (ไม่เกิน 3 มม.) รางแขวน ท่อเหล็ก สเตนเลส มุม เหล็กอลูซิงค์ แผ่นเหล็กกล้า กัลวาลูม รางโลหะทั่วไป

วัสดุ

● ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ: เหล็กกล้าเครื่องมือ 
● ปลาย: วัสดุเซอร์เม็ต
รหัสสินค้า
ST-100
ST-125
ST-160
ST-180
ST-255
ST-305
ST-355
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบ
(P)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 2,050.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน 1001.632204949022003681

฿ 2,358.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน 1251.642204949022003698

฿ 2,715.00

TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน 1601.652204949022003704

฿ 2,700.60

TIP SAWS 1 ชิ้น 1 วัน 1801.66025.44949022003711

฿ 4,826.26

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 7 วัน 25526425.44949022003490

฿ 6,762.30

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 30528025.44949022003506

฿ 7,379.23

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 3552100204949022003513

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สแตนเลส ประเภท ใบมีดลบคม ประเภทศูนย์ CBN-5