เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ "Nejitaro II"

แบรนด์ :
HIOS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เครื่องป้อน สกรู กรูที่จัดเรียง สกรู อย่างเสถียรและป้อนอย่างรวดเร็ว
[คุณสมบัติ]
· ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญที่ไซต์การผลิต
· รองรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู 3 แบบด้วย 1 ยูนิตโดยการเปลี่ยนราง
· มีสต็อก สกรู ขนาดใหญ่ประมาณ 150CC
· รองรับการใช้งาน กับประเภทการดูด (สำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องจักร จัดตำแหน่ง สกรู อัตโนมัติสำหรับการขัน สกรู ให้แน่นใน กระบวนการแปรรูป ผลิต
คุณสมบัติ
●รองรับ สกรู 2 ประเภทใช้งานง่าย สกรู จ่ายเรียบ●การ แลกเปลี่ยน ราง เป็นไปได้(ไม่สามารถใช้ HS-30 ได้)
●สามารถสอดคล้องกับบิต มาตรฐาน ของ ผู้ผลิต แต่ละ ราย
สเปค
●ความจุ สกรู (ซีซี): 150●กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 130 × 215 × 136
●SPQ (ชิ้น): 1
●อุปกรณ์แหล่งจ่าย:100 V AC (50/60 hz) 12 V DC 500 mA
●บังคับความยาวคอส สกรู:ความยาวสูงสุด 18 มม
●วงจรป้องกัน / ฟื้นฟู:มอเตอร์ หยุดโอเวอร์โหลดวงจร การเชื่อมต่อสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย กลับ