(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงสำหรับงานละเอียด แบบพิเศษ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 305.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3470-A
3470-AL
3470-B
3470-C
3470-D
3470-E
NO.3470-F
NO.3470-G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ประเภทรายละเอียด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 305.00

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อื่น ๆ ประเภท Y (1.8) 115 4962485350116 395-9074 20

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ รูปตัว Y (ใหญ่ / 2.6) 114 4962485350161 469-8614 13

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ 5 ร่อง (1.3) 115 4962485350123 395-9082 20

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ 5 ร่อง (1.8) 115 4962485350130 395-9091 20

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน torx 6 ร่อง (T4 / 1.3) 115 4962485350147 395-9104 20

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน torx 6 ร่อง (มีรู 1.9) 115 4962485350154 395-9112 20

฿ 392.00

ANX DRIVER 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ 5 ร่อง (0.9) 114 4962485350178 - -

฿ 392.00

DRIVER 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ 5 ร่อง (1.2) 114 4962485350185 - -

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวเพลา L (มม.)
    20
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    NA
  • เพลาทะลุ
    NA
  • หมอนรอง
    NA
  • ประเภทของมือจับ
    เรซิ่น
  • มือจับ เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    12

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นี่คือ ไขควง งานละเอียด พิเศษสำหรับ สกรู ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
·ส่วนหลังของกริปเป็นฝาหมุน
·มี ใบมีดลบคม ทนทานต่อการขัดถูที่ดีเยี่ยม (ดับแล้ว)

รหัสรุ่น
3470-A
3470-AL
3470-B
3470-C
3470-D
3470-E
NO.3470-F
NO.3470-G
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานส่วนปลาย ประเภทรายละเอียด ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 305.00

PRECISIONSCREWDRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อื่น ๆ ประเภท Y (1.8) 115 4962485350116 395-9074 20

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ รูปตัว Y (ใหญ่ / 2.6) 114 4962485350161 469-8614 13

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ 5 ร่อง (1.3) 115 4962485350123 395-9082 20

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ 5 ร่อง (1.8) 115 4962485350130 395-9091 20

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน torx 6 ร่อง (T4 / 1.3) 115 4962485350147 395-9104 20

฿ 312.00

ANX PRECISION SCREWDRIVERS 1 ชิ้น 13 วัน torx 6 ร่อง (มีรู 1.9) 115 4962485350154 395-9112 20

฿ 392.00

ANX DRIVER 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ 5 ร่อง (0.9) 114 4962485350178 - -

฿ 392.00

DRIVER 1 ชิ้น 13 วัน อื่น ๆ 5 ร่อง (1.2) 114 4962485350185 - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1