ชุดประแจวงล้อ (แบบมาตรฐาน)

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่มีการสลับหมุนเดินหน้า/ถอยหลัง
· เนื่องจากเป็นแบบตรง จึงเหมาะสำหรับการทำงานในที่แคบและลึก
ใช้เฟือง 72 ซี่ฟัน เพื่อให้ได้มุมฟีด 5°
· พื้นผิวขัดเงาสวยงาม น่าสัมผัสและให้ความรู้สึกหนัก

คุณสมบัติ

●ไม่ได้เชื่อมต่อการสลับระหว่างปกติและย้อนกลับ
●เนื่องจากเป็น รูปทรง แบบตรง จึงเหมาะสำหรับงานในที่แคบและที่ลึก
●รับรู้ มุม ป้อน 5 °แล้ว

สเปค

●คลองเลื่อย เนื้อหา:TGRW-07, 08, 10, 12, 13, 14, 17, 19
●คลองเลื่อย เนื้อหา (ชิ้น): 8
●SPQ (คลองเลื่อย): 1

วัสดุ

●เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม (cr-v)

อุปกรณ์เสริม

●กระเป๋าเก็บของ