" แผ่นดิสก์ โพลีα" (สำหรับ การขัดเงา)

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นผ้าสักหลาดขนแกะสีน้ำเงินชุบด้วยจาระบีชนิดที่ไม่ใช่โครเมี่ยมและสารขัดสีน้ำมันสามารถทำให้ได้ผิวมันเงาเหมือนกระจก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ การขัดเงา สเตนเลส และโลหะทั่วไป
·การเคลือบ พื้นผิว กระจกและกระจก

คุณสมบัติ

● ผ้าขนสัตว์สีฟ้ารู้สึกว่าแผ่นดิสก์ที่ชุบด้วยองค์ประกอบที่ไม่ใช่น้ำมันและไขมันชนิดโครเมียมคุณสามารถสร้างพื้นผิวกระจกมันได้

การใช้

● เหมาะสำหรับการ การขัดเงา สเตนเลส โลหะ มาตรฐาน
● การขัดเงา พื้นผิว กระจก

สเปค

● ขนาด เม็ดขัด (#): เครื่องขัดเงา
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 10 × 16
● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 62.8 m / s (3768 m / นาที)

อุปกรณ์เสริม

● อแดปเตอร์/ตัวแปลง 15 มิลลิเมตร (1 ชิ้นต่อกล่อง)