" ล้อ แผ่นดิสก์ GP" (แบบตั้งฉาก)

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับใช้กับโลหะธรรมดาช่องว่างระหว่างผ้า การขัดเงา กว้างป้องกันการอุดตันแม้จะลอก สนิม หรือ แปรงทาสี ออกเนื่องจากผ้า การขัดเงา หน้าสัมผัส กับ วัสดุ ที่จะขัดเป็น เหล็กฉาก วัสดุ จะไม่เสียหาย
·มี คุณสมบัติ กระจายความร้อนทำให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือการเผาไหม้ของ วัสดุ เล็กน้อยหรือไม่มีเลยเนื่องจากความร้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขัดผิวก่อนชุบการขัดผิวโลหะการขจัดสนิมและการขัดสี
· การขัดเงา ไม้ และพลาสติก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์

คุณสมบัติ

● สำหรับโลหะทั่วไป เนื่องจากช่องว่างระหว่างผ้า การขัดเงา จะเปิดแม้ว่าคุณจะลบ สนิม และ แปรงทาสี มันจะไม่อุดตัน เนื่องจากผ้า การขัดเงา กระทบกับ วัสดุ การขัดเงา ใน เหล็กฉาก ที่ถูกต้องจึงไม่ทำให้ วัสดุ การขัดเงา ได้รับความเสียหายรุนแรง

การใช้

● การขัดก่อนการชุบการขัดผิวโลหะน้ำยาล้างสนิม
● การขัดเงา พลาสติกงานไม้

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความยาว ใบมีดลบคม x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 15 × 16
● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 72 m / s (4300 m / นาที)

วัสดุ

● อลูมินาที่มี สารขัดถู

อุปกรณ์เสริม

● รวม 1 ชิ้นต่อกล่อง อแดปเตอร์/ตัวแปลง รู 15 มม. (แยกจำหน่ายหมายเลข วัตถุ: GPTA-1P)