ดาย, ลูกรีดเกลียวท่อแบบขนาน SPD-S-PF

แบรนด์ :
OSG
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดาย
· ชนิดสกรู: เกลียวท่อตรง
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุของเครื่องมือ: HSS อัลลอย
ลูกรีดดาย OSG ที่แม่นยำและทนทาน
ลูกรีดดาย OSG มีความแม่นยำและทนทานเนื่องจากเรามีโรงงานผลิตที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ทางเทคนิคยาวนานหลายปี
เรามีทั้งดายพร้อมร่อง (ปรับได้) และไม่มีร่อง (โซลิด)
ดายแบบปรับได้เป็นที่นิยมมากกว่า ในขณะที่ดายแบบโซลิดเหมาะสำหรับการตัดแบบหนักมากกว่าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆ พร้อมความแม่นยำในการตัดที่คงที่
ขนาด
บอกขนาดจากแบบ
| D | 38 | 50 | 57 | 63 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 13 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| หมายเลข EDP | D | สกรู |
|---|---|---|
| 47601 | 38 | PF1/8-28 |
| 47602 | PF1/4-19 | |
| 47603 | PF3/8-19 | |
| 47611 | 50 | PF1/8-28 |
| 47612 | PF1/4-19 | |
| 47613 | PF3/8-19 | |
| 47614 | PF1/2-14 | |
| 47615 | PF5/8-14 | |
| 47616 | PF3/4-14 | |
| 47617 | PF7/8-14 | |
| 47621 | 57 | PF3/4-14 |
| 47622 | PF1-11 | |
| 47631 | 63 | PF3/4-14 |
| 47632 | PF7/8-14 | |
| 47633 | PF1 | |
| 47634 | PF1-1/8-11 | |
| 47635 | PF1-1/4-11 | |
| 47641 | 75 | PF1-11 |
| 47644 | PF1-3/8-11 | |
| 47645 | PF1-1/2-11 | |
| 47651 | 100 | PF1-3/4-11 |
| 47652 | PF2-11 |