1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดายแบบโซลิด (สำหรับสแตนเลส) SUS-SD

ดายแบบโซลิด (สำหรับสแตนเลส) SUS-SD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,954.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[รายละเอียดจำเพาะ]
· รูปทรง: ดาย
· ชนิดสกรู: เมตริก
· การเคลือบผิว: ไม่เคลือบ
· วัสดุเครื่องมือ: HSS

ลูกรีดดาย OSG ที่แม่นยำและทนทาน

ลูกรีดดาย OSG มีความแม่นยำและทนทานเนื่องจากเรามีโรงงานผลิตที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ทางเทคนิคยาวนานหลายปี

ซีรีส์ลูกรีดเกลียวสำหรับสแตนเลส ชนิดโซลิด SUS-SD (HSS)

เรามีทั้งดายพร้อมร่อง (ปรับได้) และไม่มีร่อง (โซลิด)
ดายแบบปรับได้เป็นที่นิยมมากกว่า ในขณะที่ดายแบบโซลิดเหมาะสำหรับการตัดแบบหนักมากกว่าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดใดๆ พร้อมความแม่นยำในการตัดที่คงที่

ดายแบบโซลิดสำหรับสแตนเลส SUS-SD

ซีรีส์ลูกรีดเกลียวสำหรับสแตนเลส ชนิดโซลิด SUS-SD (HSS)

ภาพสินค้าของ SUS-SD

[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าไฮสปีดเป็นวัสดุเครื่องมือ และเคลือบไออ็อกไซด์เพื่อป้องกัน
การเชื่อม นอกจากนี้ความยาวของแชมเฟอร์และเกลียว
เหมาะสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม และอื่นๆ
การทำเช่นนี้ช่วยปรับปรุงอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างชัดเจน
· ดายแบบโซลิดจะไม่มีร่อง ดังนั้นความละเอียดและความคงที่ของเกลียว
จึงเกิดขึ้นได้ด้วยการจัดการแบบง่ายๆ

ขนาด

ซีรีส์ลูกรีดเกลียวสำหรับสแตนเลส ชนิดโซลิด SUS-SD (HSS)

บอกขนาดจากแบบ

D2025
T79
หมายเลข EDPDสกรู
4561120M2 x 0.4
45615M2.3 x 0.4
45617M2.5 x 0.45
45620M2.6 x 0.45
45623M3 x 0.5
45624M3 x 0.35
45625M3.5 x 0.6
45629M4 x 0.7
45630M4 x 0.5
45634M5 x 0.8
45635M5 x 0.5
45638M6 x 1
45639M6 x 0.75
45640M6 x.0.5
4566225M3 x 0.5
45663M3 x 0.35 
45664M3.5 x 0.6
45668M4 x 0.7
45669M4 x 0.5
45670M4.5 x 0.75
45674M5 x 0.8
45676M5 x 0.5
45679M6 x 1
45680M6 x 0.75
45681M6 x 0.5
45682M7 x 1
45683M7 x 0.75
45684M7 x 0.5
45685M8 x 1.25
45686M8 x 1
45687M8 x 0.75
45688M8 x 0.5
45689M9 x 1.25
45690M9 x 1
45691M9 x 0.75
45693M10 x 1.5
45694M10 x 1.25
45695M10 x 1
45696M10 x 0.75
รหัสสินค้า
SUS-SD-20XM2X0.4P2
SUS-SD-20XM2.3X0.4P2
SUS-SD-20XM2.5X0.45P2
SUS-SD-20XM2.6X0.45P2
SUS-SD-20XM3X0.5P2
SUS-SD-20XM3X0.35P2
SUS-SD-20XM3.5X0.6P2
SUS-SD-20XM4X0.5P2
SUS-SD-20XM4X0.7P2
SUS-SD-20XM5X0.5P2
SUS-SD-20XM5X0.8P2
SUS-SD-20XM6X0.5P2
SUS-SD-20XM6X0.75P2
SUS-SD-20XM6X1P2
SUS-SD-25XM3X0.5P2
SUS-SD-25XM3X0.35P2
SUS-SD-25XM3.5X0.6P2
SUS-SD-25XM4X0.5P2
SUS-SD-25XM4X0.7P2
SUS-SD-25XM4.5X0.75P2
SUS-SD-25XM5X0.5P2
SUS-SD-25XM5X0.8P2
SUS-SD-25XM6X0.5P2
SUS-SD-25XM6X0.75P2
SUS-SD-25XM6X1P2
SUS-SD-25XM7X0.5P2
SUS-SD-25XM7X0.75P2
SUS-SD-25XM7X1P2
SUS-SD-25XM8X0.5P2
SUS-SD-25XM8X0.75P2
SUS-SD-25XM8X1P2
SUS-SD-25XM8X1.25P2
SUS-SD-25XM9X0.75P2
SUS-SD-25XM9X1P2
SUS-SD-25XM9X1.25P2
SUS-SD-25XM10X0.75P2
SUS-SD-25XM10X1P2
SUS-SD-25XM10X1.5P2
SUS-SD-25XM10X1.25P2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(mm)
ศูนย์ภายนอก หมายเลข เครื่องมือ

฿ 2,485.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M20.42045611

฿ 2,918.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M2.30.420-45615

฿ 2,620.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M2.50.4520-45617

฿ 2,620.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M2.60.4520-45620

฿ 1,954.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M30.520-45623

฿ 2,946.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M30.3520-45624

฿ 2,058.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M3.50.620-45625

฿ 2,695.00

OSG DIES 1 ชิ้น 91 วัน M40.520-45630

฿ 1,954.00

ROUND DIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.720-45629

฿ 2,695.00

OSG DIES 1 ชิ้น 91 วัน M50.520-45635

฿ 1,954.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M50.820-45634

฿ 2,946.00

OSG DIES 1 ชิ้น 91 วัน M60.520-45640

฿ 2,695.00

OSG DIES 1 ชิ้น 91 วัน M60.7520-45639

฿ 1,954.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M6120-45638

฿ 2,253.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M30.525-45662

฿ 3,379.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M30.3525-45663

฿ 2,360.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M3.50.625-45664

฿ 3,224.00

ROUND DIE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M40.525-45669

฿ 2,188.00

OSG DIES 1 ชิ้น 91 วัน M40.725-45668

฿ 3,109.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M4.50.7525-45670

฿ 3,109.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M50.525-45676

฿ 2,253.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M50.825-45674

฿ 3,379.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M60.525-45681

฿ 3,109.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M60.7525-45680

฿ 2,253.00

ROUND DIE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6125-45679

฿ 3,379.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M70.525-45684

฿ 3,109.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M70.7525-45683

฿ 2,837.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M7125-45682

฿ 3,543.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M80.525-45688

฿ 3,054.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M80.7525-45687

฿ 2,837.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M8125-45686

฿ 2,253.00

ROUND DIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M81.2525-45685

฿ 3,163.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M90.7525-45691

฿ 3,163.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M9125-45690

฿ 3,081.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M91.2525-45689

฿ 3,245.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M100.7525-45696

฿ 3,054.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M10125-45695

฿ 2,244.00

OSG DIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M101.525-45693

฿ 2,373.00

ROUND DIE 1 ชิ้น 91 วัน M101.2525-45694

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว แม่พิมพ์
การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ