เทปตีเส้น TLT

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· กาว พิเศษที่ปรับให้เข้ากับ พื้นผิว ได้ดี
·มีความยึดติดสูงไม่ทำให้สกปรกได้ง่ายและทนต่อการสึกหรอและ ความทนทาน ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับในอาคาร
· การบ่งชี้พื้นที่ภายในสถานที่ เช่น ในโรงงาน พื้นที่จอดรถ โรงพยาบาล ฯลฯ
คุณสมบัติ
● ใช้กาวพิเศษที่เหมาะกับพื้นผิวขรุขระ● อุปกรณ์แหล่งจ่าย กาว มีความแข็งแรงยากที่จะเปื้อนมันเป็นประเภทที่ยอดเยี่ยมในความต้านทานการสึกหรอและ ความทนทาน
การใช้
● สำหรับใช้ในร่ม● มาร์คกิ้ง ฉลากสถานที่เช่นโรงงานลานจอดรถและโรงพยาบาล
สเปค
● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 50● ความหนา (มม.): 0.16
● SPQ (ม้วน): 18
● ความหนืด: 12 N / 10 mm
● ความทนต่อแรงดึง: 50 N / 10 มม
วัสดุ
● วัสดุฐาน: โพลีโอเรฟิน● กาว: ยาง