เทป กันลื่นเรืองแสง (สำหรับพื้นผิวเรียบ)

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·โครงสร้างที่เรียบง่ายพร้อมเท้ากันลื่นที่ปลอดภัยและเพิ่มความปลอดภัย
    · ผลิตภัณฑ์ นี้คงประสิทธิภาพใน กันลื่น แม้ว่าจะถูกสาดด้วยน้ำและ น้ำมัน
    นอกจากนี้ยังเรืองแสงในที่มืดเช่นบันไดฉุกเฉินเพื่อเพิ่มการมองเห็น
    ·ใช้กับ พื้นผิว เรียบธรรมดา
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·สำหรับใช้งานกลางแจ้ง(สำหรับพื้นที่ที่ใช้ในขณะที่ shod)
    ·สำหรับสถานที่ลื่นด้วยน้ำหรือ น้ำมัน
    ·อาคารทั่วไปหรือบันไดในร่มและกลางแจ้งทั่วไป ฯลฯ
    ·สำหรับใช้เป็น ขั้น สำหรับยานพาหนะ ฯลฯ
    ·เหมาะสำหรับสถานที่มืดเช่นพื้นโรงงานหรือบันไดในทางออกฉุกเฉิน

    คุณสมบัติ

    ● แม้ว่าจะมีน้ำหรือ น้ำมัน กระเด็นผลการ กันลื่น จะไม่เปลี่ยนแปลง

    การใช้

    ● สำหรับกลางแจ้ง (สถานที่เดินโดยรวมยกเว้นเท้าเปล่า)

    สเปค

    ● สี: สีเขียว
    ● ความหนา (มม.): 0.6
    ● ความหนืด: 32 N / 25 มม
    ● ความทนต่อแรงดึง: 383 N / 25 มม

    วัสดุ

    ● วัสดุฐาน: ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์
    ● กาว: acrylics 
    ● เม็ดสารขัดถู: อะลูมิเนียม ออกซิเดชัน

    คำเตือน

    ● เมื่อนำไปใช้กับ พื้นผิว ไม่สม่ำเสมอโปรดดำเนินการรักษา สายดิน (ยาแนว N3K ขายปลีก/แยกจำหน่าย) บน พื้นผิว ก่อสร้าง