เทปใส ชนิด ปลอดสารตะกั่ว (1 ม้วน)

แบรนด์ :
TRUSCO
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เทป ที่ไม่ใช้ สายนำไฟฟ้า (pb) ซึ่งเป็นโลหะหนักที่เป็นอันตราย(ปลอดสารตะกั่ว)
·รายการสินค้า 7 สี
· เทป มีการใช้งานที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐาน JIS(JIS C 2336)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ กระบวนการแปรรูป ความเป็นฉนวนไฟฟ้า สูงถึง 600 V ในงาน อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้า
·สำหรับผูก สาย LAN และ สายไฟ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า
·สำหรับการจัดเรียงบทความที่ยาวและหลวม
·การผูกการรักษาความปลอดภัยและการระบุรายการต่างๆ
คุณสมบัติ
● เทป ที่ไม่ใช้ สายนำไฟฟ้า (pb) ของโลหะหนักซึ่งเป็นสารอันตราย (ปลอดสารตะกั่ว)● เทป สอดคล้องกับ มาตรฐาน JIS ซึ่งสามารถใช้การได้ดีเยี่ยม (JIS C 2336)
การใช้
● สำหรับการรักษาฉนวนไฟฟ้าสูงถึง 600 V ในการก่อสร้างสายไฟ● เพื่อรวมสาย LAN และสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า
● เพื่อจัดระเบียบรายการยาวและกระเป๋าเดินทางที่แตกต่างกัน
● บันเดิลต่างๆการแก้ไขการระบุ
สเปค
● ความหนา (มม.): 0.2● ความหนืด: 1.4 N / 10 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 25 N / 10 มม
● อุณหภูมิในการทำงาน: -5 ถึง 80 ° c
วัสดุ
● วัสดุฐาน: โพลีไวนิลคลอไรด์ เรซิ่น● กาว: ยาง