เทป ซุปเปอร์บิวทิล (หน้าเดียว) หมายเลข 4420

แบรนด์ :
HITACHI MAXELL

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ กาว จากยางบิวทิลซึ่งมีคุณสมบัติกันน้ำและกันอากาศได้ดีเยี่ยม
· สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิกว้างและสามารถ แปรงทาสี หรือฉีดพ่นได้เนื่องจากเป็น วัสดุฐาน ของผ้า ผ้านอนวูฟเวน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการซ่อมแซม: งานพื้นสำหรับกันซึมหลังคาและหลังคา
· สำหรับการกันซึม ตัวเสื้อ: กันซึมรอบบานประตูและช่องเปิด, ซีลรอย ข้อต่อ

คุณสมบัติ

● กาว ชนิด ยาง บิวทิลซึ่งใช้ กันน้ำ และสุญญากาศอย่างดีเยี่ยม

การใช้

● สำหรับการซ่อม: รักษา ฐานรอง/แผ่นรอง ของหลังคาและป้องกันการรั่วซึมบนชั้นดาดฟ้า
● สำหรับ ตัวเสื้อ กันน้ำ: รอบ สายคาด, กันน้ำ เปิด, กระบวนการซีล ข้อต่อ

สเปค

● ความหนา (มม.): 0.75
● สี: ดำขาว
● ความหนืด: 7.8 N / 10 mm (สำหรับ สเตนเลส)

วัสดุ

● วัสดุฐาน: ผ้า ผ้านอนวูฟเวน โพลีเอสเตอร์
● กาว: ยาง บิวทิล