เทปปิดแบบเบา กว้าง (มม.) 50

แบรนด์ :
SEKISUI CHEMICAL
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
เทป บ่ม มาตรฐาน ที่สะอาดไม่มีสิ่งตกค้างหรือการปนเปื้อนเล็กน้อย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ กาว อะคริลิค ชนิดพิเศษเพื่อป้องกัน กาว
· ทำจาก วัสดุ เนื้อแน่นที่ง่ายต่อการตัดด้วยมือและกระจายได้ง่าย ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับติด วัสดุ บ่มต่างๆ ชั่วคราว
คุณสมบัติ
●ชนิดที่สะอาดไม่มีสารตกค้าง กาว และการปนเปื้อนน้อยสเปค
●ความหนา (มม.): 0.15●ความหนืด:2.5 N / 10 mm
●ความทนต่อแรงดึง:64.7 N / 10 มม
วัสดุ
●วัสดุฐาน:ผ้า โพลีเอทิลีน●กาว:acrylics