เทปกาว พื้นผิวผ้าใยแก้วของ Nitoflon หมายเลข 973

แบรนด์ :
NITTO DENKO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เทปฟลูออโรโพลิเมอร์ เคลือบด้วย กาว ซิลิโคน ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม
    [คุณสมบัติ]
    · วัสดุฐาน เป็นคอมเพล็กซ์ของ เรซิ่น โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีนและผ้าแก้วที่มีความแข็งแรงสูง
    · คุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ทนความร้อน ทนสภาพอากาศ ทนสารเคมี ทนต่อการขีดข่วน ไม่ยึดติด และ ความทนไฟ
    ·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน: -60°C ถึง +200°C (0 ถึง 80°C สำหรับหมายเลข 973D)
    · แสดงให้เห็นถึงการยึดเกาะที่ดีกับ วัสดุ ต่างๆ
    [การใช้งาน]
    · ปล่อย แม่พิมพ์ ทนความร้อน สำหรับ กระบวนการซีล ด้วยความร้อน
    · บานเลื่อน ทนความร้อน
    · การใช้งานสลิปสำหรับนักกีฬายิงปืนและกระโดด

    คุณสมบัติ

    ● ประเภทที่แข็งแกร่งชุบด้วยใยแก้ว
    ●เทปกาวทนความร้อนส่วนใหญ่เคลือบด้วยวัสดุที่ใช้ฟลูออโรโพลีเมอร์พร้อมกาวซิลิโคน
    ● การทนความร้อนดีเยี่ยม

    การใช้งาน

    ● การห่อสำหรับการรีดด้วยลามิเนตชนิดปล่อยม้วน
    ● ชนิดปล่อย ทนความร้อน สำหรับการ กระบวนการซีล ด้วยความร้อน

    สเปค

    ● สี: สีน้ำตาล
    ● อุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 200°C
    ● สำหรับ ทนความร้อน/ ลดแรงเสียดทาน
    ● ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL
    ● ผ้า การเคลือบผิว แก้ว

    วัสดุ

    ● วัสดุฐาน : เรซิ่น ฟลูออรีน (PTFE) + ผ้าแก้วชุบ
    ● กาว: ประเภท Shore A