แท่นตัดเทป อัตโนมัติTCE-700

แบรนด์ :
NICHIBAN

ข้อควรระวัง

  • เทป ขายปลีก/แยกจำหน่าย

รายละเอียดสินค้า

แท่นตัดเทป แบบใช้ไฟฟ้า สำหรับงานต่อเนื่อง
[คุณสมบัติ]
· แท่นตัดเทป มีคุณสมบัติมากมายรวมถึงจอแสดงผล มิติ LED เป็นต้น
สามารถใช้ เทปกาว ต่างๆได้เช่นกระดาษแก้ว ฟิล์ม เทปกาว ใช้ กระดาษ เป็นต้น
·สามารถป้อนและตัด เทป ได้โดยอัตโนมัติ
· กลไก ป้องกันความปลอดภัยช่วยให้ใช้งานได้อย่างไร้กังวล
·ชัตเตอร์จะแสดงขึ้นก่อนเครื่องตัดและหยุดเครื่องตัดหากตรวจพบสิ่งแปลกปลอม (นิ้วมือ ฯลฯ )(Err display ปรากฏขึ้น)
* ประเภท 7-11 มม. ต้องการชิ้นส่วนเสริมและการทดสอบแยกต่างหาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตัด เทป ความยาวที่กำหนด เหมาะสำหรับงานต่อเนื่อง

คุณสมบัติ

●ด้วย ฟังก์ชั่น [ป้องกัน] ซึ่งจะหยุดเครื่องตัดที่ตรวจพบสิ่งแปลกปลอมเช่นนิ้ว
●การป้อนและตัด เทป ทำได้โดยอัตโนมัติ 1 มม.

สเปค

●ความกว้าง เทป (มม.): 7 ถึง 50
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทป สูงสุด (มม.): 180
● SPQ (ชิ้น): 3
●ช่วงการตั้งค่าความยาว เทป : 30 ถึง 999 มม
พาวเวอร์ซัพพลาย: 100 V AC
●การใช้ไฟฟ้า: 18W
● มิติ ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง): 137 × 249 × 156 มม
●จอแสดงผล มิติ LED สามหลัก
●ด้วย ฟังก์ชั่น ป้อนอัตโนมัติ