ตัดเอซสำหรับการบ่ม พื้น FG

แบรนด์ :
KOYO KAGAKU
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ใช้พื้น ฟิล์ม ขึ้นรูปนูน ยืดหยุ่น
· กาว เป็นประเภทที่ไม่ใช่โทลูอีนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบ่ม พื้น เนื่องจากไม่ทิ้งคราบ กาว ไว้ง่าย
คุณสมบัติ
● คุณสามารถตัดด้วยมือได้อย่างง่ายดาย● ใช้ วัสดุฐาน ฟิล์ม ขึ้นรูปนูน ยืดหยุ่น
● กาว นั้นยากที่จะคงอยู่และเหมาะสำหรับการทำ พื้น
● ฟิล์ม ปู พื้น ไม่ได้ถูกลอกออกและยากที่จะลอกออกได้ดีด้วย แผ่น บ่ม
สเปค
● สี: สีเขียว● กว้าง x ยาว (มม. x ม.): 50 x 25
● ความหนา (มม.): 0.13
● SPQ (ม้วน): 30
● ความหนืด: 7.5 N / 25 มม
● ความทนต่อแรงดึง: 30 N / 25 มม
วัสดุ
● วัสดุฐาน: โพลีเอทิลีน● กาว: acrylics