(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ สำหรับถอดก๊อกที่แตกออกด้วยกรงเล็บสามอัน
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ที่ดึงดอกต๊าปที่หักเมื่อหักระหว่างเกลียวโดยไม่ทำให้ สกรู เสียหาย
·ก้ามปูใช้ ขดลวด เหล็กกล้าชนิดพิเศษ มีแรงบิดสูงซึ่งไม่แตกหักง่ายจึงสามารถใช้เพื่อถอดก๊อกที่หักซึ่งจับได้อย่างง่ายดาย
·แม้ว่ากรงเล็บจะหัก แต่ก็สามารถใช้ซ้ำได้จนกว่าจะสั้นเกินไปนอกจากนี้เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนกับ เขี้ยว ทดแทนได้จึงประหยัดมาก
· เฉพาะด้าน สำหรับการแตะด้วยมือ
[วัสดุ] เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการสกัด ดอกต๊าปมือ แตก
·ไม่สามารถใช้กับ เกลียว ปลายแหลม, เจ็ตแทป, หัวต๊าป
รหัสสินค้า |
---|
PT3-3 |
PT3-4 |
PT3-5 |
PT3-6 |
PT3-10 |
PT3-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ใช้งาน ได้ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | แตะที่ มือจับ สำหรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 929.92 | TAP BURR REMOVING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 มม. (1/8) | 231-8989 | 5 | TH-6 | ||
฿ 870.00 | TAP BURR REMOVING TOOLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 มม. (5/32) | 231-9004 | 5 | TH-6 | ||
฿ 870.00 | TAP BURR REMOVING TOOLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 มม. (3/16) | 231-9021 | 5 | TH-6 | ||
฿ 931.16 | TAP BURR REMOVING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 มม. (1/4) | 231-9047 | 14 | TH-6 | ||
฿ 1,089.00 | TAP BURR REMOVING TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 มม. (7/16) | 231-9080 | 47 | TH-10 | ||
฿ 1,329.00 | TAP BURR REMOVING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12 มม. (1/2) | 231-9101 | 100 | TH-13 |
กำลังโหลด …
ประเภท ต๊าปเกลียว | เครื่องมือ แก้ไข / ลบ | การใช้งาน | สำหรับดึง ก๊อกแบบ พับ ดอกต๊าปมือ | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (S45C) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง