เลเซอร์ มาร์คกิ้ง

แบรนด์ :
STS
ข้อควรระวัง
- ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ฉายรังสีเส้นเลเซอร์เพื่อจัด การวางตำแหน่ง ใน กระบวนการแปรรูป ทำงาน
·ใช้ องค์ประกอบ เลเซอร์ ความสว่างสูง 10 mW
· แบบปรับได้ โฟกัสและฉายเส้นเลเซอร์ ได้ อย่างรวดเร็วตามระยะทาง
·สามารถปรับทิศทางการฉายรังสีบน เฟรม ได้อย่างอิสระ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การวางตำแหน่ง ใน กระบวนการแปรรูป ทำงาน
คุณสมบัติ
● ตำแหน่ง กระบวนการแปรรูป ทำงานโดยฉายรังสี เส้นเลเซอร์● ใช้ องค์ประกอบ เลเซอร์ความสว่างสูง 10mW
● สามารถปรับโฟกัสได้ เส้นเลเซอร์ จะถูกฉายอย่างรวดเร็วตามระยะทาง
การใช้
● เพื่อ ตำแหน่ง กระบวนการแปรรูป ทำงานในเครื่องตัดหิน / เครื่องตัด บล็อค งานไม้ / เครื่องเลื่อย ฯลฯสเปค
● มุม รังสี (°): 70● ขนาด (มม.): 62 x 87
● SPQ (ชิ้น): 1
● แหล่งกำเนิดแสงไฟ: สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง 635 นาโนเมตร (ใช้ องค์ประกอบ 10mW)
● เอาต์พุต: 5mW หรือน้อยกว่า (Class 2M JIS C6802 2005)
● หน่วยโฟกัส: ประเภทตัวแปร เลนส์ โฟกัส
● พาวเวอร์ซัพพลาย: AC100 ถึง 240 V