(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
D3000-L |
D3000-LW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เส้นรอบวงฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,335.31 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 5 วัน | L | 228 | 324-7139 | 1 คู่ | ||
฿ 1,335.31 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LW | 234 | 324-7147 | 1 คู่ |
ถุงมือ ป้องกันสารเคมี ทำจาก วัสดุ นำไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก น้ำมัน ที่บรรจุอยู่ใน เรซิ่น จะไม่ตก จึงสามารถใช้เป็นมาตรการป้องกันการขับไล่ได้
· ตัวทำละลาย ที่ใช้ได้: อะซิโตน เมทานอล IPA (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์) เอทิลอะซิเตท เป็นต้น
· ใช้ วัสดุ โพลียูรีเทน ที่ ยืดหยุ่น ซึ่งยากต่อมือและเหมาะสำหรับการทำงานเป็นเวลานาน
· ใส่สบาย ไม่มีกลิ่น ยาง ด้วย วัสดุ เคลือบฉนวน ในที่ไม่ติดมือ คุณจึงซักด้านหลังด้วยมือได้
· ถุงมือ เพียงอย่างเดียวไม่มีผลต่อการนำไฟฟ้า ดังนั้นควรใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
· ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต ชนิดไม่มีเลือดออกเหมาะสำหรับงาน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับรถยนต์ การกลั่นปิโตรเลียม สิ่งทอ การผลิต กระดาษ การพิมพ์ และอุตสาหกรรมเคมีที่ต้องใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
รหัสรุ่น |
---|
D3000-L |
D3000-LW |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | เส้นรอบวงฝ่ามือ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,335.31 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 5 วัน | L | 228 | 324-7139 | 1 คู่ | ||
฿ 1,335.31 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | LW | 234 | 324-7147 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง