GP เครื่องขัดกระดาษทราย sisal (ชนิด ชนิดเกลียวใน โดยตรง)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ใช้ร่วมกับป่านศรนารายณ์ (ป่าน) และผ้าฝ้ายให้ความคมชัดและความเงางาม
·ใช้สำหรับขัดระดับกลางและขัดฐานของสแตนเลสอลูมิเนียม ฯลฯ ด้วยน้ำมันและไขมันขัด
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา กระดาษ ก่อนตกแต่งกระจก
นอกจากนี้ยังมีให้สำหรับแซนเดอร์ที่ ยืดหยุ่น หากใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เพลา 6 มม.
·การใช้ด้านข้างเพื่อทำให้ เม็ดขัด การขัดเงา ตรงทำให้ กระบวนการแปรรูป ต่อไปง่ายขึ้น
·ติดตั้งโดยการขันเข้ากับ เพลา ของ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ โดยตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม และอื่น ๆ การขัดเงา ปานกลางและ การขัดเงา ย่อย
คุณสมบัติ
● ความคมชัดที่คมชัดและการ การขัดเงา ที่สวยงามสามารถทำได้โดยการรวมป่านศรนารายณ์ (ป่าน) และผ้าฝ้าย● ใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เพลา ขนาด 6 มม. และสามารถใช้กับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แบบตรง ได้เช่นกัน
การใช้
● การขัดระดับกลาง / การขัดฐานเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมและอื่น ๆสเปค
● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา x ขนาดเกลียว (มม.): 100 x 25 x M10 (P1.5)● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 5
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 41.9 m / s (2512 m / นาที)
● ความเร็วในการหมุนสูงสุดทำงาน: 8000 รอบต่อนาที