ปากกาจับชิ้นงาน อลูมิเนียมอัลลอย สำหรับงานเบา

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถทำงานได้อย่างอิสระจากทุกมุม
· ปากกาจับชิ้นงานที่ใช้งานสะดวก ติดตั้งได้ด้วยสัมผัสเดียว
· ยึดติดแน่น สามารถยึดกับโต๊ะที่เป็นเหล็ก อะคริลิก หรือโต๊ะที่เคลือบกระจกหนาได้
· ส่วนเขี้ยวมีฝาครอบยางเพื่อป้องกันพื้นผิวของชิ้นงาน
[การใช้งาน]
· สำหรับงานเบา

คุณสมบัติ

● มุม การทำงานมี ยืดหยุ่น 
● ปากกาจับชิ้นงาน สะดวกที่สามารถติดตั้งได้ด้วยสัมผัสเดียว 
● สามารถแก้ไขได้ด้วยถ้วยดูดไปยังตารางเช่นด้านบนเหล็กอะคริลิคด้านบนกระจกหนา
● เนื่องจากมันถูกปกคลุมบน ฝาครอบ ด้วย ฝาครอบ ยาง จึงสามารถ กระบวนการแปรรูป

สเปค

● ยาว x กว้าง x สูง (มม.): 188 × 158 × 155
● ความกว้างของช่องเปิด x ความกว้างของช่องเปิด x (mm): 70 × 60 × 35
● แรงยึดแคลมป์ (kN): 1.96
● SPQ (ชิ้น): 4

วัสดุ

● อะลูมิเนียมอัลลอย ดายแคส (ADC12)

คำเตือน

● กรุณาอย่าวางไว้บนผนัง