1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Momi eco

Momi eco
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,140.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยลดต้นทุนในการทำงาน : เม็ดมีด แบบ 3 มุมช่วยลดต้นทุนในกรบวนการกัดงานของลูกค้า
·ปรับปรุงรูปลักษณ์ส่วนปลายและ cutting condition ใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกัดงานและการคายเศษ
· มีการเคลือบผิวโดยใช้อนุภาคละเอียดแบบใหม่เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
EMM1230T
EMM1230TL
EMM1245T
EMM1245TL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมบริเวณปลายแหลม (θ) เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ℓs
(มิลลิเมตร)
S
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม)
(มิลลิเมตร)

฿ 5,140.48

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 12017.10.71100804.71.0 to 16.5

฿ 7,694.40

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 12017.10.711601404.71.0 to 16.5

฿ 5,140.48

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 9 วัน 9014.20.88100806.71.2 to 13.6

฿ 7,694.40

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 5 วัน 9014.20.881601406.71.2 to 13.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว
ใบมีดลบคม Y / N NA การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ
จำนวนใบมีด 1 φd(มิลลิเมตร) 12 ℓn(มิลลิเมตร) 20
ปลาย รองรับการใช้งาน TXMT110306 ส่วนประกอบที่แนบมา (แคลมป์ยึด สกรู) L-13 ส่วนประกอบที่แนบมา (ประแจ) N-5