(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตู้ เก็บของ ระบบ สำหรับโรงงาน WUH (แบบ ตู้ )

ตู้ เก็บของ ระบบ สำหรับโรงงาน WUH (แบบ ตู้ )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 41,189.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WUH-L8W-NG SALE
WUH-LL8W-NG SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 41,189.00

฿ 38,441.69

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 844 507-1844 761 76.2 1 หน่วย

฿ 71,902.23

฿ 47,599.28

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1108 507-1861 1025 105 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง (mm)
    880
  • ความลึก (mm)
    470
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ตู้เก็บของสำหรับโรงงาน
  • โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย)
    200
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • อุปกรณ์เสริม
    แต่ละลิ้นชักมี 2 พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ และ 6 ตัวแบ่ง
  • ประเภทการติดตั้ง
    เฉพาะด้าน สำหรับ อุปกรณ์รองรับท่อ ด้านล่าง
  • ลิ้นชักรวมกันตื้น
    4
  • ลิ้นชักรวมขนาดกลาง
    3
  • ลิ้นชักรวมกันลึก
    1
  • พื้นที่ รองรับการใช้งาน
    WUH-VRBH (ตำแหน่งด้านล่าง / อุปกรณ์เสริม)
  • OP (สัญลักษณ์สี)
    NG
  • ความลึกภายในของลิ้นชัก(มิลลิเมตร)
    358.5
  • ความสูงของลิ้นชักภายใน(มิลลิเมตร)
    (ตื้น 46.0, กลาง 103.5, ลึก 160.5)
  • ลิ้นชัก
    กลไก ราง เดี่ยว
  • สเปค
    กุญแจล็อคทรงกระบอก (2 ปุ่มซ้ำกัน)
  • หมายเหตุ
    อย่าดึงลิ้นชักหลาย ๆ ลิ้นชักออกพร้อมกันเนื่องจากผลิตภัณฑ์อาจทับกันได้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไก ล็อค ทั้งหมด(สามารถ ล็อค ลิ้นชักทั้งหมดในครั้งเดียว)
·ลิ้นชักมี กลไก ราง เดียว

รหัสรุ่น
WUH-L8W-NG SALE
WUH-LL8W-NG SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของลิ้นชักภายใน
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 41,189.00

฿ 38,441.69

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 844 507-1844 761 76.2 1 หน่วย

฿ 71,902.23

฿ 47,599.28

STORAGE CABINETS 1 ชิ้น 40 วัน 1108 507-1861 1025 105 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1