ขวดสเปรย์, หัวฉีดยาว Diamond Spray Excellent Long Nozzle

แบรนด์ :
FURUPLA

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ขวดสเปรย์ที่สามารถใช้กับตัวทำละลายอินทรีย์
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง มีสีต่างกัน (2 สี) เพื่อเปิดใช้งานการเข้ารหัสสี
·ไกพลาสติกชนิดแรกของโลกสำหรับละออง ตัวทำละลาย อินทรีย์
·ลดต้นทุนได้มากขึ้นโดยการฉีดพ่น สารละลาย สต๊อก มากกว่าการใช้สเปรย์ชนิดละออง
·เนื่องจากไม่ใช้แก๊สฉีดพ่นจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดแรงงานและต้นทุนในการทิ้งกระป๋องเปล่า
·ช่วยให้สามารถฉีดพ่นได้อย่างแม่นยำใน จุด ต้องการด้วย หัวฉีด มุม 18 ซม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทินเนอร์ อุปกรณ์ทำความสะอาด ชิ้นส่วน สารยับยั้งการกัดกร่อน และงานฉีดพ่น ตัวทำละลาย อินทรีย์อื่น ๆ

คุณสมบัติ

● ของเหลวชนิด ตัวทำละลาย อินทรีย์สามารถฉีดพ่น

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 12
● อัตราการไหล: 1 มล

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: โพลีโพรพิลีนเสริมใยแก้ว พิเศษ (PP)
● ภาชนะ: โพลีเอทิลีน (PE)
● หัวฉีด: ทองเหลือง ( แผ่นเพลท นิกเกิล )

คำเตือน

● กรดไฮโดรคลอริก / กรดซัลฟูริก ฯลฯ และ ของไหล หรือของเหลวที่อุณหภูมิ 60 ° C ขึ้นไปไม่สามารถใช้ได้