สายรัด ป้องกันร่วง สำหรับ สว่านไฟฟ้า

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นิรภัยพร้อม สายรัด ป้องกันการหล่นเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มแม้ว่า ก้าน หกเหลี่ยมจะแตก
·มีความทนทานที่ยอดเยี่ยมด้วยชนิดกดแบบก้านยาวที่ทนทานต่อการแตกหักของเพลา (รองรับ 7.2 V, 14.4 V และ 18 V)
· แหวน เรซิ่น ช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดสนิม
· สายรัด ป้องกันการหล่นรองรับ เครื่องมือ จากผู้ผลิตหลายรายและทำจาก วัสดุ แข็งแรง
·ชิ้นส่วนซ็อกเก็ตเป็นแบบพื้นผิวหกเหลี่ยมที่ไม่ทำให้มุมของสลักเกลียวและน็อตเสียหาย (ERB-17, 19, 21 และ 24)
·ส่วนของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เป็นชนิด พื้นผิว ฐานสิบหกคู่ที่พอดีกับ โบลท์ ได้อย่างรวดเร็วโดยเน้นที่ความสามารถในการใช้งานได้ (ERB-17C)
· มิติ ความลึกของชิ้นส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คือ 45 มม. และเข้ากันได้ดีกับ โบลท์ หลายแบบ
·มีการ การออกแบบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกเพื่อการยึด น็อต คู่อย่างรวดเร็วและป้องกันไม่ให้ น็อต หล่น
· ใช้วัสดุที่คัดสรรมาอย่างดี ผลิตในญี่ปุ่น