(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TC30-05F |
TC30-10F |
TC40-05F |
TC40-10F |
TC40-15F |
TC60-10F |
TC60-15F |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,737.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 33 | 300 | 1 หน่วย | |
฿ 3,687.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 33 | 300 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,621.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 33.4 | 400 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,466.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 33.4 | 400 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,973.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 33.4 | 400 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,715.00 ฿ 17,217.80 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 34.0 | 600 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,838.00 ฿ 20,090.96 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 34.0 | 600 | 1 หน่วย |
เหล็กกล้า ด้าน แผ่นเพลท หมุนได้เหมาะสำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์และ ส่วนประกอบ ตลอดจน อุปกรณ์ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้าย ชิ้นงาน ไปยัง ตำแหน่ง สะดวกสำหรับผู้ ผู้ปฏิบัติงาน
·ภายใน: เรซิ่น ตลับลูกปืน/รองลื่น
· ผลิตในประเทศญี่ปุ่น.
รหัสรุ่น |
---|
TC30-05F |
TC30-10F |
TC40-05F |
TC40-10F |
TC40-15F |
TC60-10F |
TC60-15F |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เครื่องแบบ (กิโลกรัม) |
มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,737.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 33 | 300 | 1 หน่วย | |
฿ 3,687.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 33 | 300 | 1 หน่วย | ||
฿ 3,621.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 33.4 | 400 | 1 หน่วย | ||
฿ 4,466.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 33.4 | 400 | 1 หน่วย | ||
฿ 5,973.00 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 33.4 | 400 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,715.00 ฿ 17,217.80 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 34.0 | 600 | 1 หน่วย | ||
฿ 21,838.00 ฿ 20,090.96 |
ROTARY TABLES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 | 34.0 | 600 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง