(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พัดลมระบายอากาศ แรงดันสูง (1 สปีด 3 เฟส 200 V) SCF

พัดลมระบายอากาศ แรงดันสูง (1 สปีด 3 เฟส 200 V) SCF

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SCF-40DD3

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายอากาศ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    3 เฟส 200
  • เอาต์พุต(W)
    200
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด(ซม.)
    40
  • ปริมาณอากาศ(ม.3 /นาที) (50/60 เฮิร์ตซ์))
    61/ 72
  • ยาว (มม.)
    520
  • ด้านข้าง (มม.)
    520
  • รหัสของทรัสโก้
    460-2510
  • คุณสมบัติ
    เป็นแบบปากระฆังสองด้าน ซึ่งลดเสียงรบกวนได้อย่างมาก พัดลมประสิทธิภาพสูงพร้อมการหมุนพิเศษที่คงที่สำหรับการระบายอากาศอย่างเหนือชั้น ชนิดความเร็ว 1 มีความเร็วระดับแรงเท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า มาตรฐาน(เยน / ชั่วโมง)
    2.80
  • สเปค
    ชนิดความเร็ว 1 (ไม่มีสวิตช์) สายไฟเท่านั้น (ไม่มีปลั๊ก)
  • มวล(ก.)
    11000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
SCF-40DD3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 22,458.65

฿ 18,279.10

VENTILATION FANS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายอากาศ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    3 เฟส 200
  • เอาต์พุต(W)
    200
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด(ซม.)
    40
  • ปริมาณอากาศ(ม.3 /นาที) (50/60 เฮิร์ตซ์))
    61/ 72
  • ยาว (มม.)
    520
  • ด้านข้าง (มม.)
    520
  • รหัสของทรัสโก้
    460-2510
  • คุณสมบัติ
    เป็นแบบปากระฆังสองด้าน ซึ่งลดเสียงรบกวนได้อย่างมาก พัดลมประสิทธิภาพสูงพร้อมการหมุนพิเศษที่คงที่สำหรับการระบายอากาศอย่างเหนือชั้น ชนิดความเร็ว 1 มีความเร็วระดับแรงเท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า มาตรฐาน(เยน / ชั่วโมง)
    2.80
  • สเปค
    ชนิดความเร็ว 1 (ไม่มีสวิตช์) สายไฟเท่านั้น (ไม่มีปลั๊ก)
  • มวล(ก.)
    11000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

พัดลมระบายอากาศ แรงดันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานสถานที่ทำงานและ โกดัง
[คุณสมบัติ]
· สเปค ปากระฆังสองด้านช่วยลดเสียงรบกวนได้อย่างมาก
·การ ระบบระบายอากาศ สม่ำเสมอมาจาก พัดลมระบายความร้อน ประสิทธิภาพสูงพร้อมเกลียวพิเศษที่เชื่อถือได้สูง
·ประเภท 1 สปีดคือความเร็วสูงเท่านั้น
[การใช้งาน]
·ทำให้เกิดการ ระบบระบายอากาศ ดีเยี่ยมเช่น อากาศ ร้อนและไอน้ำในโรงงาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SCF-40DD3

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    พัดลมระบายอากาศ
  • พาวเวอร์ซัพพลาย(V)
    3 เฟส 200
  • เอาต์พุต(W)
    200
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด(ซม.)
    40
  • ปริมาณอากาศ(ม.3 /นาที) (50/60 เฮิร์ตซ์))
    61/ 72
  • ยาว (มม.)
    520
  • ด้านข้าง (มม.)
    520
  • รหัสของทรัสโก้
    460-2510
  • คุณสมบัติ
    เป็นแบบปากระฆังสองด้าน ซึ่งลดเสียงรบกวนได้อย่างมาก พัดลมประสิทธิภาพสูงพร้อมการหมุนพิเศษที่คงที่สำหรับการระบายอากาศอย่างเหนือชั้น ชนิดความเร็ว 1 มีความเร็วระดับแรงเท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า มาตรฐาน(เยน / ชั่วโมง)
    2.80
  • สเปค
    ชนิดความเร็ว 1 (ไม่มีสวิตช์) สายไฟเท่านั้น (ไม่มีปลั๊ก)
  • มวล(ก.)
    11000
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย
รหัสรุ่น
SCF-40DD3 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 22,458.65

฿ 18,279.10

VENTILATION FANS 1 ชิ้น 40 วัน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1