1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องดัดเหล็กเสริม (ขนาดเล็ก)

IKK PORTABLE REBAR BENDERS

เครื่องดัดเหล็กเสริม (ขนาดเล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95,046.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทน้ำหนักเบาที่หมุนได้อย่างอิสระสามารถเคลื่อนย้ายได้จากที่ทำงานไปยังไซต์งาน
·สามารถดัดแบบห่วง, โกลน, แบบ แบบขั้นบันได และแบบฉากได้
·โค้งทุก เหล็กฉาก ตั้งแต่ 0 °ถึง 180 °องศา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับดัดเหล็กเส้นในสถานที่ทำงาน

รหัสสินค้า
DBD-16L SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 95,046.81

฿ 81,996.88

IKK PORTABLE REBAR BENDERS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ เหล็กเส้นประมาท เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเส้นSD345 D6 ถึง D16 ความเร็วในการดัด(วินาที) 1.5
พาวเวอร์ซัพพลาย(ก) 11 การใช้พลังงาน(W) 1050 ช่วงการดัด 0 ถึง 180 °
รหัสของทรัสโก้ 280-0136 คุณสมบัติ แบบหมุนที่มีน้ำหนักเบาและพกพาได้ง่ายจาก ไซต์ งานหนึ่งไปยัง พื้นที่ปฏิบัติงาน ถัดไป ห่วง, โกลน, ส แบบขั้นบันได, และฉากเสริมแรงดัดงอ สามารถดัดได้ทุก เหล็กฉาก ระหว่าง 0 ถึง 180 องศา อุปกรณ์แหล่งจ่าย 1 เฟส 100 โวลต์
มวล(ก.) 19000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DBD-16L ในชุด เครื่องดัดเหล็กเสริม (ขนาดเล็ก)