(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ความยาวรวม 229 มม. คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม มือจับ ที (ขนาดนิ้ว) (HTX80-9)

ความยาวรวม 229 มม. คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม มือจับ ที (ขนาดนิ้ว) (HTX80-9)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
HTX10/S-9
HTX80-9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(นิ้ว)
คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์เสริม

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 7/64 / 9/64 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 นิ้ว ขาตั้ง

฿ 7,640.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 7/32 / 7/64 / 9/64 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 นิ้ว -

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

มีการเชื่อม มือจับ เหล็กกล้า และ ตัวขัน จึงสามารถใช้ แรงบิด ได้อย่างมั่นคง

[คุณสมบัติ]
· มือจับ และ ตัวขัน เชื่อมและไม่แยกออกจากกัน
· การออกแบบ ตามหลักสรีรศาสตร์ ของ มือจับ มีรูปทรงไม่เหมือนใครถูกสร้างขึ้นโดยให้ปลายทั้งสองข้างลดลงเพื่อให้พอดีกับมือ
·น้ำหนักของที่ มือจับเหล็กสร้าง วงล้อดุนกำลัง (Fly wheel) ช่วยให้สามารถหมุน สกรู ได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย

รหัสรุ่น
HTX10/S-9
HTX80-9
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(นิ้ว)
คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์เสริม

฿ 999,999,999.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 3/32 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 7/64 / 9/64 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 นิ้ว ขาตั้ง

฿ 7,640.00

BON HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/32 / 5/32 / 7/32 / 7/64 / 9/64 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 นิ้ว -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1