(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บันไดสไลด์ 1 ตอน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 7,133.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HA1-20
HA1-31
HA1-41
HA1-51
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,133.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 2.08 268-3717 4900 1 หน่วย

฿ 9,509.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3.1 503-1095 6400 1 หน่วย

฿ 11,888.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4.1 503-1109 8000 1 หน่วย

฿ 14,529.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5.1 503-1117 9600 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    บันได เดี่ยว
  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    100
  • มาตรฐาน
    วัตถุ มาตรฐาน JIS
  • ความกว้างด้านหน้าที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    351
  • ช่วงเวลาของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    335
  • ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    42
  • คุณสมบัติ
    บันได อะลูมิเนียม มี ความแกร่ง และ การออกแบบ เหนือกว่าทน ต่อ การกัดกร่อน สูงมากเนื่องจาก เฟรม อะลูมิเนียม ชุบ อ โนไดซ์
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • สเปค
    มาตรฐาน JIS> (JIS S1121C-10 JQ0508088) ผลิตภัณฑ์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บันได อะลูมิเนียม เดียวที่มีความแข็งแรงและ การออกแบบ ยอดเยี่ยม
·ทำด้วย เฟรม อะลูมิเนียม ชุบเพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า

รหัสรุ่น
HA1-20
HA1-31
HA1-41
HA1-51
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวทั้งหมด
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 7,133.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 2.08 268-3717 4900 1 หน่วย

฿ 9,509.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 3.1 503-1095 6400 1 หน่วย

฿ 11,888.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 4.1 503-1109 8000 1 หน่วย

฿ 14,529.00

SINGLE LADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 5.1 503-1117 9600 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1