ตัว จับ สกรู แบบเต็ม (สำหรับทั้ง 3/8 "และ 1/2")

แบรนด์ :
TANIZAWA SEISAKUSHO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตัวจับ สกรู แบบเต็มที่สามารถต่อเข้ากับ สกรู แบบเต็มได้ 2 ประเภท
    [คุณสมบัติ]
    · สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยด้วยมือข้างเดียว ใช้กับ สกรู ได้ทั้งหมด 2 แบบ W3/8 และ W1/2
    · ชนิด ล็อค นิรภัย 2 ชั้นพร้อม ก้านโยก คลองเลื่อย
    · การออกแบบ น้ำหนักเบา ด้วยน้ำหนัก ตัวเครื่อง 525 กรัม
    · ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ "มาตรฐาน เข็มขัดนิรภัย " ของ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    · คอนกรีต เสริมแรง เหล็กกล้า สถานที่ทั้งหมดที่ติดตั้ง สกรู ทั้งหมดจากโครงกระดูก
    · สำหรับงานอุปกรณ์ทั่วไปภายในอาคารและงานปูกระเบื้องระเบียง

    คุณสมบัติ

    ● สามารถแนบกับ full เกลียว สองชนิด (W3 / 8, W1 / 2)

    สเปค

    ● กว้าง x สูง x หนา (มม.): 140 × 80 × 58
    ● SPQ (ชิ้น): 5
    ● ความทนต่อแรงดึง: W1 / 2 (24.0 kN) W3 / 8 (22.0 kN) (ค่ามาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ [มาตรฐานความปลอดภัยของวงดนตรี] 11.5 kN)