(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้ เคมีป้องกันแผ่นดินไหว สเตนเลส บานเปิดคู่ชนิดสไลด์ชั้นวางของ

ตู้ เคมีป้องกันแผ่นดินไหว สเตนเลส บานเปิดคู่ชนิดสไลด์ชั้นวางของ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 101,720.89 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SW SALE
SWT SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ

฿ 101,720.89

฿ 81,936.18

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน 505-5580 เป็นประเภทที่มีห้องซ้ายและขวาแต่ละห้องมีรู ช่องระบายอากาศ 4 ตำแหน่งเป็นแบบรางเลื่อนSW เป็น บาน กระจก ประตูบานคู่นอกจากนี้ยังสามารถผลิต สเปค แก้วสุทธิ (ประมาณการแยกต่างหาก) 1 หน่วย

฿ 102,854.69

฿ 82,726.03

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน 510-6583 เป็นประเภทที่มีห้องซ้ายและขวาแต่ละห้องมีรู ช่องระบายอากาศ 4 ตำแหน่งเป็นแบบรางเลื่อน 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง (มม.)
    900
  • ความสูง (มม.)
    900
  • ความลึก (มม.)
    500
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    คลังสินค้า
  • ความสามารถในการรับ พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ (กก.)/ เครื่องวัดระดับน้ำ
    30
  • บทคัดย่อ
    กระดาน x 4
  • ประเภทการติดตั้ง
    สำหรับตำแหน่งทั้งบนและล่าง
  • มวล(กิโลกรัม)
    50
  • วัสดุ
    สเตนเลส (SUS304)
  • ชั้นวางปรับ พิทช์ กระดาน
    70 มม
  • อุปกรณ์เสริม
    แผ่นชั้นวางแบบสไลด์ x 4,500 มล. ชุดแผ่นกั้นสำหรับ 2 แถว, ขายึดแนวตั้ง x 4, ตัวยึดพื้น / ผนัง x 6, สกรูเกลียว x 20, ตะปู x 4, กุญแจ x 4
  • 1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นห้องประเภทซ้ายและขวาโดยทั้งสี่พื้นที่มีรู ระบบระบายอากาศ
·ประเภทชั้นเลื่อน

รหัสรุ่น
SW SALE
SWT SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รหัสของทรัสโก้ คุณสมบัติ

฿ 101,720.89

฿ 81,936.18

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน 505-5580 เป็นประเภทที่มีห้องซ้ายและขวาแต่ละห้องมีรู ช่องระบายอากาศ 4 ตำแหน่งเป็นแบบรางเลื่อนSW เป็น บาน กระจก ประตูบานคู่นอกจากนี้ยังสามารถผลิต สเปค แก้วสุทธิ (ประมาณการแยกต่างหาก) 1 หน่วย

฿ 102,854.69

฿ 82,726.03

STAINLESS STEEL CHEMICALS STO 1 ชิ้น 40 วัน 510-6583 เป็นประเภทที่มีห้องซ้ายและขวาแต่ละห้องมีรู ช่องระบายอากาศ 4 ตำแหน่งเป็นแบบรางเลื่อน 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ประเภท แยก ซ้ายและขวาและแต่ละคนมีรู ระบบระบายอากาศ 4
● มันเป็นประเภทสไลด์ชั้นวางของ

สเปค

● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / เครื่องวัดระดับน้ำ): 30
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 900 × 500 × 900
● ประเภทการติดตั้ง: สำหรับวัตถุประสงค์คู่ของด้านบนและด้านล่าง
● ชั้นวาง กระดาน แบบปรับได้ พิทช์: 70 มม

วัสดุ

● สเตนเลส (SUS304)

อุปกรณ์เสริม

● แผ่นชั้นวางแบบสไลด์ x 4, 500 มล. แผงพาร์ติชั่นบอร์ดชุด 2 เวที, ด้านบนและด้านล่างเชื่อมต่ออุปกรณ์ประกอบฉาก x 4, ตัวยึดสำหรับพื้นและพื้นผิวผนัง x 6, สกรูมัด x 20, เล็บ x 6, กุญแจ x 4