(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HTVO-1200 |
HTVO-450 |
HTVO-500 |
HTVO-600 |
HTVO-750 |
HTVO-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ประเภทลิ้นชัก (คอลัมน์) |
รหัสของทรัสโก้ | สรุป | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67,970.16 ฿ 60,806.11 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 3 | 455-2385 | ลิ้นชัก x 12 | 55 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,027.94 ฿ 26,710.63 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1 | 455-2393 | ลิ้นชัก x 4 | 22 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,027.94 ฿ 29,516.88 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1 | 455-2407 | ลิ้นชัก x 4 | 25 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,942.23 ฿ 32,431.80 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 1 | 455-2415 | ลิ้นชัก x 4 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 46,615.88 ฿ 43,860.88 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 2 | 455-2423 | ลิ้นชัก x 8 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 49,027.94 ฿ 46,718.72 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 2 | 455-2431 | ลิ้นชัก x 8 | 40 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากใช้ แผ่นเพลท เสริมแรง ด้านบน จึงสามารถใช้เป็นโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงาน หรือ ขาตั้ง วางของได้
· มาพร้อมกับลิ้นชักเพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบและจัดเก็บได้
·สามารถใช้ ลูกล้อ เสริมสำหรับ โต๊ะช่าง ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โรงงาน
· สถาบัน.
·จัดเก็บชิ้นส่วน วัสดุ และ เครื่องมือ
รหัสรุ่น |
---|
HTVO-1200 |
HTVO-450 |
HTVO-500 |
HTVO-600 |
HTVO-750 |
HTVO-900 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (mm) | ประเภทลิ้นชัก (คอลัมน์) |
รหัสของทรัสโก้ | สรุป | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67,970.16 ฿ 60,806.11 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 3 | 455-2385 | ลิ้นชัก x 12 | 55 | 1 หน่วย | ||
฿ 28,027.94 ฿ 26,710.63 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 1 | 455-2393 | ลิ้นชัก x 4 | 22 | 1 หน่วย | ||
฿ 31,027.94 ฿ 29,516.88 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1 | 455-2407 | ลิ้นชัก x 4 | 25 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,942.23 ฿ 32,431.80 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 1 | 455-2415 | ลิ้นชัก x 4 | 28 | 1 หน่วย | ||
฿ 46,615.88 ฿ 43,860.88 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 2 | 455-2423 | ลิ้นชัก x 8 | 38 | 1 หน่วย | ||
฿ 49,027.94 ฿ 46,718.72 |
STAINLESS STEEL CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 2 | 455-2431 | ลิ้นชัก x 8 | 40 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง