Skit pallet - ประเภทการทำรัง

แบรนด์ :
TRUSCO

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·สามารถทำรังได้และสามารถใช้พื้นที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·รองรับน้ำหนักได้ 1 ตันทั้งแบบแบนและแบบแม้กระทั่งการบรรทุก
    · น้ำหนักเบา 11 กก.
    · ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้ วัสดุ รีไซเคิล
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ·เป็นพาเลทส่งคืน / จัดเก็บในโลจิสติกส์ภายในประเทศ
    ·แฮนด์ลิฟท์สามารถใช้ได้สองทิศทางเท่านั้น
    · เฉพาะด้าน สำหรับการซ้อนแบนกล่องและกล่อง P (กล่องทั่วไปสำหรับการลำเลียง ขวด) การโหลดสม่ำเสมอ

    คุณสมบัติ

    ● เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลสามารถซ้อนในระหว่างการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่จัดเก็บสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ● มันเป็น ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน การวางแบนและการโหลดเท่ากับ 1 ตัน

    สเปค

    ● โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกสูงสุด (กก.): 1,000
    ● โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.): 2000
    ● สี: สีดำ
    ● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1100 × 1100 × 115
    ● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านกว้าง) กว้าง x สูง (มม.): 255 x 85
    ● girth (mm): 180
    ● พาเลทการเข้า / ออกแบบสองทาง
    ● ประเภทการทำรัง
    ● อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน: รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก

    วัสดุ

    ● โพลีโพรพีลีน รีไซเคิล (PP)