TRUSCO NAKAYAMA พาเลทพลาสติก SLA-1111N

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พาเลทสำหรับการใช้งาน จำกัด เฉพาะการซ้อนกล่อง (กระดาษลูกฟูก) และกล่อง P ที่มีน้ำหนักสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ระบายสีใช้เม็ดสีที่ปราศจากมลภาวะ
·มี บล็อค ตรงกลางทรงกระบอกเพื่อ ไกด์ จุดแทรก ของ ส้อมและ รถบรรทุก ลากพาเลทได้อย่างราบรื่น
·สี่ทางด้านเดียว
· รุ่น สอดคล้องกัน:รถลากพาเลท/ รถโฟล์คลิฟท์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· โหลดไฟฟ้า จำกัด เฉพาะวัตถุที่มีรูปร่าง ยึดอยู่กับที่ ที่เช่นกระดาษแข็งและกล่อง P
·ใช้โดยการวางซ้อนกันบน พื้นผิว โหลดทั้งหมดใช้สำหรับการจัดวางแบบเรียบและซ้อนกันเท่านั้น
คุณสมบัติ
● รูปทรง บล็อค กลางเป็นทรงกระบอกและเป็น ไกด์ ในการใส่ส้อมและ รถบรรทุก ลากพาเลทอย่างราบรื่น● เม็ดสีที่ไม่สร้างมลภาวะใช้สำหรับทำสี วัสดุ
สเปค
● โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิกสูงสุด (กก.): 1,000● โหลดไฟฟ้า คงที่สูงสุด (กก.): 4000
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 1100 × 1100 × 150
● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านกว้าง) กว้าง x สูง (มม.): 260 x 88
● มิติ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ด้านลึก) กว้าง x สูง (มม.): 260 x 88
● girth (mm): 190
● หน้าเดียวสี่ทางเข้า
● อุปกรณ์ที่ รองรับการใช้งาน: รถบรรทุก ลากพาเลทมือ / รถยก
● ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS